CL-25M-20M-PA-A
CL-25M-20M-PA-A
Les pièces de serrage CL-PA sont utilisées pour le raccordement de trognon, de ventouses ou de Venturis.
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
0.98
Poids (lb)
0.21
Charge statique max (ft lb)
111
Embout (in)
0.78
Diametre tube (mm)
25
Charge statique max (Nm)
150
max_static_clamp_load_metric
150
Poids (kg)
0.094
Embout (mm)
20
DistributorGroup
End Effectors
Embout
20
283-HTS_TARIFF_CODE
84799070
Type de produit
Pièce de serrage
Taille tube
25 mm
Gammes de produits
Serrage Traversant
Matériel
High Strength Aluminum
Distributor Group - FR
Prehenseurs
PublishedDate
1692275275000
Fonction de produit
Outillage Robotique
Back to Top