CL-30M-20M-A
CL-30M-20M-A
CL Klemmstücke ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
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
0.28
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
111.0
Rohrdurchmesser (in)
0.79|1.18
Rohrkombination (in)
0.79 / 1.18
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
150.0
max_static_clamp_load_metric
150.0
Rohrkombination (mm)
30 / 20
Rohrdurchmesser (mm)
20|30
Gewicht (kg)
0.125
Rohr Durchmesser
30 mm / 20 mm
283-COUNTRY_OF_ORIGIN
GB
PublishedDate
1692275275000
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktreihe
Kreuzklemmen
283-HTS_TARIFF_CODE
84799070
DistributorGroup
End Effectors
Produktfunktion
Robotertooling
Produkt Typen
Klemmblock
Material
High Strength Aluminum
Back to Top