CL-30M-20M-A
CL-30M-20M-A
Les pièces de serrage CL permettent une liaison à angle droit de diamètres différents.
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
0.79|1.18
Poids (lb)
0.28
Charge statique max (ft lb)
111.0
Combinaison de tubes (in)
0.79 / 1.18
Diametre tube (mm)
20|30
Poids (kg)
0.125
Charge statique max (Nm)
150.0
Combinaison de tubes (mm)
30 / 20
max_static_clamp_load_metric
150.0
283-COUNTRY_OF_ORIGIN
GB
Type de produit
Pièce de serrage
DistributorGroup
End Effectors
Taille tube
30 mm / 20 mm
Matériel
High Strength Aluminum
PublishedDate
1692275275000
Fonction de produit
Outillage Robotique
Gammes de produits
Serrage Traversant
283-HTS_TARIFF_CODE
84799070
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Back to Top