CL-30M-25M-A
CL-30M-25M-A
CL Klemmstücke ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Rohrkombination (in)
0.79 / 0.98
Rohrdurchmesser (in)
0.79|0.98
Gewicht (lb)
0.33
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
111
max_static_clamp_load_metric
150
Rohrkombination (mm)
20 / 25
Rohrdurchmesser (mm)
20|25
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
150
Gewicht (kg)
0.15
Produkt Typen
Klemmblock
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
Kreuzklemmen
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Material
High Strength Aluminum
Rohr Durchmesser
30 mm / 25 mm
283-HTS_TARIFF_CODE
84799070
PublishedDate
1692275275000
Back to Top