CL-30M-25M-A
CL-30M-25M-A
Les pièces de serrage CL permettent une liaison à angle droit de diamètres différents.
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
0.33
Diametre tube (in)
0.79|0.98
Combinaison de tubes (in)
0.79 / 0.98
Charge statique max (ft lb)
111
Charge statique max (Nm)
150
max_static_clamp_load_metric
150
Combinaison de tubes (mm)
20 / 25
Poids (kg)
0.15
Diametre tube (mm)
20|25
283-HTS_TARIFF_CODE
84799070
Gammes de produits
Serrage Traversant
Matériel
High Strength Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Type de produit
Pièce de serrage
Fonction de produit
Outillage Robotique
PublishedDate
1692275275000
Taille tube
30 mm / 25 mm
Back to Top