CL-40M-20M-A
CL-40M-20M-A
CL Klemmstücke ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
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
0.45
Rohrkombination (in)
1.57 / 0.79
Rohrdurchmesser (in)
1.57|0.79
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
111
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
150
Gewicht (kg)
0.2
Rohrkombination (mm)
40 /20
Rohrdurchmesser (mm)
40|20
max_static_clamp_load_metric
150
Produktfunktion
Robotertooling
283-HTS_TARIFF_CODE
84799070
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
PublishedDate
1692275275000
Rohr Durchmesser
40 mm / 20 mm
Material
High Strength Aluminum
Produkt Typen
Klemmblock
Produktreihe
Kreuzklemmen
Back to Top