CL-40M-20M-A
CL-40M-20M-A
Les pièces de serrage CL permettent une liaison à angle droit de diamètres différents.
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
1.57|0.79
Combinaison de tubes (in)
1.57 / 0.79
Charge statique max (ft lb)
111
Poids (lb)
0.45
Diametre tube (mm)
40|20
Poids (kg)
0.2
max_static_clamp_load_metric
150
Combinaison de tubes (mm)
40 /20
Charge statique max (Nm)
150
Matériel
High Strength Aluminum
Type de produit
Pièce de serrage
PublishedDate
1692275275000
Distributor Group - FR
Prehenseurs
283-HTS_TARIFF_CODE
84799070
Gammes de produits
Serrage Traversant
DistributorGroup
End Effectors
Fonction de produit
Outillage Robotique
Taille tube
40 mm / 20 mm
Back to Top