CPI-115HT-C-45
CPI-115HT-C-45
TC/HT - Vakuum Sauger rund
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (oz) (oz)
4.4
Saugergröße
4.53 in
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)
45
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)
30
Durchmesser (in)
4.5
Durchmesser (mm)
114.3
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg)
20.4
Gewicht (g)
125
Saugergröße
115 mm
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg)
13.6
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Produkt Typen
TC-Sauger
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
103
Material
Nitrile
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
46.7
Durometer (Härtemessgerat)
45 (rot)
Befestigung
1,25 Zoll Quadratisch
Ausführung
Rund
chemische Beständigkeit
Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top