CPI-115HT-C-45
CPI-115HT-C-45
Les ventouses à adhérence intègrent des parois latérales flexibles et une jupe avec pieds d’adhérence internes pour empêcher les pièces de glisser du système automatisé à grande vitesse
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
Poids (oz)
4.4
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf)
30
Taille chapeau
4.53 in
Diametre (in)
4.5
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf)
45
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg)
13.6
Taille chapeau
115 mm
Poids (g)
125
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg)
20.4
Diametre (mm)
114.3
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
103
Forme
Round
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
46.7
Fonction de produit
Outillage Robotique
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
DistributorGroup
End Effectors
Durometre
45 (rouge)
Type de produit
Traction
Résistance chimique
Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
Matériel
Nitrile
Montage
1.25" carré
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Back to Top