CPI-20AC-B-60
CPI-20AC-B-60
Genereller Verwendungszweck für einfache Faltenbalg Vakuum Sauger, bester Einsatz an möglichst flachen trockenen Oberflächen
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)
8.5
Durchmesser (in)
2.26
Saugergröße
2.00 in
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)
4.5
Gewicht (oz) (oz)
2
Saugergröße
51 mm
Durchmesser (mm)
57.4
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg)
3.9
Gewicht (g)
57
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg)
2
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
26
283-HTS_TARIFF_CODE
40169991
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
11.8
Ausführung
Rund
chemische Beständigkeit
Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Befestigung
3/8 NPT
Produktfunktion
Robotertooling
Produkt Typen
Balgsauger
Material
Nitrile
Durometer (Härtemessgerat)
60 (schwarz)
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top