CPI-20AC-B-60
CPI-20AC-B-60
Les ventouses à soufflet unique pour usage général s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches et modérément plates
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Diametre (in)
2.26
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf)
8.5
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf)
4.5
Poids (oz)
2
Taille chapeau
2.00 in
Taille chapeau
51 mm
Poids (g)
57
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg)
2
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg)
3.9
Diametre (mm)
57.4
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
11.8
Durometre
60 (noir)
Type de produit
Soufflet
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
Montage
3/8" NPT
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
26
283-HTS_TARIFF_CODE
40169991
Fonction de produit
Outillage Robotique
Résistance chimique
Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
DistributorGroup
End Effectors
Matériel
Nitrile
Forme
Round
Back to Top