CPI-255FF-B-30
CPI-255FF-B-30
FF/PF - Vakuum Flach-Sauger oval
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (oz) (oz)
5.2
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)
45
Weite (in)
2.5
Länge (in)
5
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)
7
Saugergröße
2.50 x 5.00 in
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg)
20.4
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg)
3.2
Gewicht (g)
147
Weite (mm)
63.5
Saugergröße
63.5 x 127 mm
Länge (mm)
127
Produkt Typen
Flachsauger
Befestigung
3/8 NPT
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
25
Produktfunktion
Robotertooling
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
55
Ausführung
Oval
chemische Beständigkeit
Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Material
Nitrile
Durometer (Härtemessgerat)
30 (blau)
Back to Top