CPI-255FF-B-30
CPI-255FF-B-30
Les ventouses plates ovales s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches, moyennement profilées et modérément plates
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf)
45
Poids (oz)
5.2
Largeur (in)
2.5
Longueur (in)
5
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf)
7
Taille chapeau
2.50 x 5.00 in
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg)
20.4
Largeur (mm)
63.5
Poids (g)
147
Longueur (mm)
127
Taille chapeau
63.5 x 127 mm
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg)
3.2
Fonction de produit
Outillage Robotique
Durometre
30 (bleu)
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
Résistance chimique
Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
Montage
3/8" NPT
DistributorGroup
End Effectors
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
25
Type de produit
Plat
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
55
Matériel
Nitrile
Forme
Oval
Back to Top