CPI-45TC-B-60
CPI-45TC-B-60
TC/HT - Vakuum Sauger rund
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (oz) (oz)
4.4
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)
45
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)
30
Durchmesser (in)
4.5
Saugergröße
4.50 in
Durchmesser (mm)
114.3
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg)
20.4
Gewicht (g)
125
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg)
13.6
Saugergröße
114 mm
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
103
Material
Nitrile
Produkt Typen
TC-Sauger
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Befestigung
3/8 NPT
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
46.7
Produktfunktion
Robotertooling
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
chemische Beständigkeit
Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Ausführung
Rund
DistributorGroup
End Effectors
Durometer (Härtemessgerat)
60 (schwarz)
Back to Top