Les ventouses à adhérence intègrent des parois latérales flexibles et une jupe avec pieds d’adhérence internes pour empêcher les pièces de glisser du système automatisé à grande vitesse
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger
détails du produitVue de l'unité :
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf)
45
Diametre (in)
4.5
Taille chapeau
4.50 in
Poids (oz)
4.4
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf)
30
Taille chapeau
114 mm
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg)
13.6
Diametre (mm)
114.3
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg)
20.4
Poids (g)
125
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
46.7
DistributorGroup
End Effectors
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
103