CPI-50HT-C-45
CPI-50HT-C-45
TC/HT - Vakuum Sauger rund
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (oz) (oz)
1.3
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)
7
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)
8.5
Saugergröße
1.97 in
Durchmesser (in)
2.06
Gewicht (g)
37
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg)
3.2
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg)
3.9
Durchmesser (mm)
52.3
Saugergröße
50 mm
Produktfunktion
Robotertooling
Durometer (Härtemessgerat)
45 (rot)
chemische Beständigkeit
Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Befestigung
1,25 Zoll Quadratisch
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
10.3
Material
Nitrile
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
22.7
Produkt Typen
TC-Sauger
DistributorGroup
End Effectors
Ausführung
Rund
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Back to Top