Les ventouses à adhérence intègrent des parois latérales flexibles et une jupe avec pieds d’adhérence internes pour empêcher les pièces de glisser du système automatisé à grande vitesse
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger
détails du produitVue de l'unité :
Taille chapeau
1.97 in
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf)
8.5
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf)
7
Poids (oz)
1.3
Diametre (in)
2.06
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg)
3.9
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg)
3.2
Taille chapeau
50 mm
Diametre (mm)
52.3
Poids (g)
37
DistributorGroup
End Effectors
Durometre
45 (rouge)
Fonction de produit
Outillage Robotique
Matériel
Nitrile
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
Montage
1.25" carré
Forme
Round
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
22.7