CPI-50MTC-B-HT
CPI-50MTC-B-HT
MTC -Vakuum Sauger rund für Warmumformung
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Saugergröße
1.97 in
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)
12.4
Durchmesser (in)
2.2
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)
11.7
Gewicht (oz) (oz)
1.4
Saugergröße
50 mm
Gewicht (g)
39.6
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg)
5.6
Durchmesser (mm)
56
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg)
5.3
Produkt Typen
Sauger für Warmumformung
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
11.9
Material
HT2
DistributorGroup
End Effectors
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
5.4
Produktfunktion
Robotertooling
Durometer (Härtemessgerat)
HT (schwarz)
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Befestigung
3/8 G
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Ausführung
Rund
chemische Beständigkeit
Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Back to Top