CPI-50MTC-B-HT
CPI-50MTC-B-HT
Ventouses rondes à soufflet conçues spécialement pour les applications d’emboutissage à chaud à haute température
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Diametre (in)
2.2
Poids (oz)
1.4
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf)
12.4
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf)
11.7
Taille chapeau
1.97 in
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg)
5.6
Diametre (mm)
56
Poids (g)
39.6
Taille chapeau
50 mm
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg)
5.3
DistributorGroup
End Effectors
Montage
3/8 G
Durometre
HT (noir)
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
11.9
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
5.4
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Fonction de produit
Outillage Robotique
Résistance chimique
Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
Matériel
HT2
Type de produit
Soufflet de emboutissage à chaud
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
Forme
Round
Back to Top