CPI-75-150PF-B-45
CPI-75-150PF-B-45
FF/PF - Vakuum Flach-Sauger oval
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)
9
Länge (in)
6
Gewicht (oz) (oz)
7.1
Weite (in)
3
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)
55
Saugergröße
2.95 x 5.90 in
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg)
24.9
Gewicht (g)
201
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg)
4.1
Länge (mm)
152.9
Saugergröße
75 x 150 mm
Weite (mm)
76.2
chemische Beständigkeit
Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Ausführung
Oval
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
72
Material
Nitrile
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
32.7
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Befestigung
3/8 G
Produktfunktion
Robotertooling
Durometer (Härtemessgerat)
45 (rot)
Produkt Typen
Flachsauger
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top