CPI-75-150PF-B-45
CPI-75-150PF-B-45
Les ventouses plates ovales s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches, moyennement profilées et modérément plates
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf)
9
Poids (oz)
7.1
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf)
55
Largeur (in)
3
Longueur (in)
6
Taille chapeau
2.95 x 5.90 in
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg)
24.9
Poids (g)
201
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg)
4.1
Taille chapeau
75 x 150 mm
Largeur (mm)
76.2
Longueur (mm)
152.9
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
72
Résistance chimique
Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
Matériel
Nitrile
Fonction de produit
Outillage Robotique
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
32.7
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Montage
3/8 G
Forme
Oval
Durometre
45 (rouge)
Type de produit
Plat
Back to Top