CPI-75-150PF-C-45
CPI-75-150PF-C-45
FF/PF - Vakuum Flach-Sauger oval
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Weite (in)
3
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)
9
Gewicht (oz) (oz)
7.1
Länge (in)
6
Saugergröße
2.95 x 5.90 in
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)
55
Weite (mm)
76.2
Saugergröße
75 x 150 mm
Gewicht (g)
201
Länge (mm)
152.9
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg)
4.1
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg)
24.9
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Flachsauger
Produktfunktion
Robotertooling
Ausführung
Oval
Befestigung
1,25 Zoll Quadratisch
chemische Beständigkeit
Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Material
Nitrile
Durometer (Härtemessgerat)
45 (rot)
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
32.7
DistributorGroup
End Effectors
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
72
Back to Top