CPI-75-150PF-C-45
CPI-75-150PF-C-45
Les ventouses plates ovales s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches, moyennement profilées et modérément plates
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Longueur (in)
6
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf)
9
Poids (oz)
7.1
Taille chapeau
2.95 x 5.90 in
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf)
55
Largeur (in)
3
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg)
24.9
Longueur (mm)
152.9
Taille chapeau
75 x 150 mm
Largeur (mm)
76.2
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg)
4.1
Poids (g)
201
Forme
Oval
Matériel
Nitrile
DistributorGroup
End Effectors
Fonction de produit
Outillage Robotique
Durometre
45 (rouge)
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
72
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Résistance chimique
Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
32.7
Type de produit
Plat
Montage
1.25" carré
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
Back to Top