CPI-8040MFF-B-HT
CPI-8040MFF-B-HT
MFF Vakuum Sauger oval für Warmumformung
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Weite (in)
1.69
Saugergröße
3.15 x 1.57 in
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)
24.7
Länge (in)
3.35
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)
22.5
Gewicht (oz) (oz)
2.3
Weite (mm)
43
Länge (mm)
85
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg)
10.2
Saugergröße
80 x 40 mm
Gewicht (g)
65.1
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg)
11.2
Distributor Group - DE
Endeffektoren
chemische Beständigkeit
Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
14.3
Material
HT2
Produkt Typen
Sauger für Warmumformung
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Befestigung
3/8 G
Durometer (Härtemessgerat)
HT (schwarz)
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
31.5
Produktfunktion
Robotertooling
283-HTS_TARIFF_CODE
40169991
Ausführung
Oval
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top