CPI-8040MFF-B-HT
CPI-8040MFF-B-HT
Ventouses plates ovales conçues spécialement pour les applications d’emboutissage à chaud à haute température
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (oz)
2.3
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf)
22.5
Taille chapeau
3.15 x 1.57 in
Longueur (in)
3.35
Largeur (in)
1.69
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf)
24.7
Poids (g)
65.1
Taille chapeau
80 x 40 mm
Largeur (mm)
43
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg)
11.2
Longueur (mm)
85
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg)
10.2
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
14.3
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
Type de produit
Plat de emboutissage à chaud
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
31.5
283-HTS_TARIFF_CODE
40169991
Montage
3/8 G
Durometre
HT (noir)
Matériel
HT2
Fonction de produit
Outillage Robotique
Forme
Oval
Résistance chimique
Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
Back to Top