CPI-90HT-C-45
CPI-90HT-C-45
TC/HT - Vakuum Sauger rund
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)
20
Durchmesser (in)
3.5
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)
30
Gewicht (oz) (oz)
2.6
Saugergröße
3.54 in
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg)
13.6
Saugergröße
90 mm
Durchmesser (mm)
88.9
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg)
9.1
Gewicht (g)
73
Material
Nitrile
Durometer (Härtemessgerat)
45 (rot)
DistributorGroup
End Effectors
Ausführung
Rund
Produkt Typen
TC-Sauger
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
29.9
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
chemische Beständigkeit
Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Befestigung
1,25 Zoll Quadratisch
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
66
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top