CPI-90HT-C-45
CPI-90HT-C-45
Les ventouses à adhérence intègrent des parois latérales flexibles et une jupe avec pieds d’adhérence internes pour empêcher les pièces de glisser du système automatisé à grande vitesse
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
Diametre (in)
3.5
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf)
20
Poids (oz)
2.6
Taille chapeau
3.54 in
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf)
30
Taille chapeau
90 mm
Diametre (mm)
88.9
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg)
9.1
Poids (g)
73
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg)
13.6
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
66
Montage
1.25" carré
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Type de produit
Traction
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
29.9
Fonction de produit
Outillage Robotique
DistributorGroup
End Effectors
Forme
Round
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
Durometre
45 (rouge)
Résistance chimique
Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
Matériel
Nitrile
Back to Top