CPI-BS-3-1-4-24
CPI-BS-3-1-4-24
Urethan Block
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Höhe der Aufspannplatte (in)
1
Höhe (in)
3
Länge (in)
24
Höhe (mm)
76.2
Länge (mm)
609.6
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktfunktion
Robotertooling
Material
Urethane
Produkt Typen
Kunsstoffblock
Produktreihe
Ablageaufnahmen aus Urethan
Back to Top