CPI-BS-3-1-4-24
CPI-BS-3-1-4-24
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Hauteur (in)
3
Longueur (in)
24
Hauteur plaque arrière (in)
1
Hauteur (mm)
76.2
Longueur (mm)
609.6
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Blocs d’emboîtement
Matériel
Urethane
Fonction de produit
Outillage Robotique
DistributorGroup
End Effectors
Type de produit
Bloc pour station de dépose
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Back to Top