CPI-DBD-42-200E-SCMS-45B
CPI-DBD-42-200E-SCMS-45B
Vakuumsauger mit Anbindung, gefedert
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Rohrdurchmesser (in)
1.77
Gewicht (lb)
3.9
Länge (in)
10.15
Sensordurchmesser (mm)
42
Länge (mm)
257.8
Rohrdurchmesser (mm)
45
Gewicht (kg)
1.8
Produktreihe
Gefederte Saugerhalter Fur Doppelrohteilerkennung
Rohr Durchmesser
45B
DistributorGroup
End Effectors
Produktfunktion
Robotertooling
Produkt Typen
Vakuum Sauger
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top