CPI-DBD-42-200E-SCMS-45B
CPI-DBD-42-200E-SCMS-45B
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
1.77
Poids (lb)
3.9
Longueur (in)
10.15
Diametre tube (mm)
45
Poids (kg)
1.8
Diamètre du capteur (mm)
42
Longueur (mm)
257.8
Taille tube
45B
Fonction de produit
Outillage Robotique
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Gammes de produits
Supports Détecteur Double Tôle
Type de produit
Montage á tube
Back to Top