CPI-DBD-42-SCM10-400E
CPI-DBD-42-SCM10-400E
Vakuumsauger mit Anbindung, gefedert
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
14.12
Gewicht (lb)
1.97
Hub (in)
4
Sensordurchmesser (mm)
42
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Gewicht (kg)
0.9
Hub (mm)
100
Länge (mm)
357.8
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Verlängerung
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
Gefederte Saugerhalter Fur Doppelrohteilerkennung
Back to Top