CPI-DBD-42-SCM10-400E
CPI-DBD-42-SCM10-400E
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
1.97
Déplacement (in)
4
Longueur (in)
14.12
Diamètre du capteur (mm)
42
Déplacement (mm)
100
Poids (kg)
0.9
Longueur (mm)
357.8
Imperial or Metric Product
Impérial
DistributorGroup
End Effectors
Type de produit
Apple Core Mount
Gammes de produits
Supports Détecteur Double Tôle
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Fonction de produit
Outillage Robotique
Back to Top