CPI-DBD-42-SCM10-600E
CPI-DBD-42-SCM10-600E
Vakuumsauger mit Anbindung, gefedert
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
16.12
Gewicht (lb)
2.08
Hub (in)
6
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Länge (mm)
409.4
Gewicht (kg)
0.94
Hub (mm)
150
Sensordurchmesser (mm)
42
Produktfunktion
Robotertooling
Produktreihe
Gefederte Saugerhalter Fur Doppelrohteilerkennung
Produkt Typen
Verlängerung
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top