CPI-DBD-42-SCM10-600E
CPI-DBD-42-SCM10-600E
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
Déplacement (in)
6
Longueur (in)
16.12
Poids (lb)
2.08
Diamètre du capteur (mm)
42
Poids (kg)
0.94
Longueur (mm)
409.4
Déplacement (mm)
150
Imperial or Metric Product
Impérial
Distributor Group - FR
Prehenseurs
DistributorGroup
End Effectors
Fonction de produit
Outillage Robotique
Type de produit
Apple Core Mount
Gammes de produits
Supports Détecteur Double Tôle
Back to Top