CPI-DBD-42-SCM25-050M
CPI-DBD-42-SCM25-050M
Vakuumsauger mit Anbindung, gefedert
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Hub (in)
2
Gewicht (lb)
1.87
Länge (in)
12.12
Gewicht (kg)
0.85
Länge (mm)
307.8
Sensordurchmesser (mm)
42
Hub (mm)
50
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Produktfunktion
Robotertooling
283-HTS_TARIFF_CODE
84799070
Produkt Typen
Verlängerung
283-COUNTRY_OF_ORIGIN
GB
Produktreihe
Gefederte Saugerhalter Fur Doppelrohteilerkennung
Distributor Group - DE
Endeffektoren
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top