CPI-DBD-42-SCM25-050M
CPI-DBD-42-SCM25-050M
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
12.12
Poids (lb)
1.87
Déplacement (in)
2
Déplacement (mm)
50
Imperial or Metric Product
Métrique
Poids (kg)
0.85
Longueur (mm)
307.8
Diamètre du capteur (mm)
42
Fonction de produit
Outillage Robotique
283-COUNTRY_OF_ORIGIN
GB
Gammes de produits
Supports Détecteur Double Tôle
Distributor Group - FR
Prehenseurs
DistributorGroup
End Effectors
283-HTS_TARIFF_CODE
84799070
Type de produit
Apple Core Mount
Back to Top