CPI-DBD-42-SCM25-100M
CPI-DBD-42-SCM25-100M
Vakuumsauger mit Anbindung, gefedert
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
14.12
Hub (in)
4
Gewicht (lb)
1.97
Länge (mm)
357.8
Gewicht (kg)
0.9
Hub (mm)
100
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Sensordurchmesser (mm)
42
Produkt Typen
Verlängerung
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktreihe
Gefederte Saugerhalter Fur Doppelrohteilerkennung
Produktfunktion
Robotertooling
Back to Top