CPI-DBD-42-SCM25-100M
CPI-DBD-42-SCM25-100M
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
14.12
Poids (lb)
1.97
Déplacement (in)
4
Poids (kg)
0.9
Diamètre du capteur (mm)
42
Déplacement (mm)
100
Imperial or Metric Product
Métrique
Longueur (mm)
357.8
Fonction de produit
Outillage Robotique
Gammes de produits
Supports Détecteur Double Tôle
Type de produit
Apple Core Mount
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Back to Top