CPI-DBD-42-SCMB-100M-HD
CPI-DBD-42-SCMB-100M-HD
Vakuumsauger mit Anbindung, gefedert
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
0.98
Länge (in)
12.12
Gewicht (lb)
6.75
Hub (in)
4
Rohrdurchmesser (mm)
25
Hub (mm)
100
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Gewicht (kg)
3.06
Länge (mm)
307.9
Sensordurchmesser (mm)
42
Rohr Durchmesser
25 mm
Produkt Typen
Saugerechtsschwenkendalter
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
Gefederte Saugerhalter Fur Doppelrohteilerkennung
283-HTS_TARIFF_CODE
84799070
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktfunktion
Robotertooling
283-COUNTRY_OF_ORIGIN
GB
Back to Top