CPI-DBD-42-SCMB-100M-HD
CPI-DBD-42-SCMB-100M-HD
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
6.75
Diametre tube (in)
0.98
Déplacement (in)
4
Longueur (in)
12.12
Longueur (mm)
307.9
Imperial or Metric Product
Métrique
Diamètre du capteur (mm)
42
Poids (kg)
3.06
Diametre tube (mm)
25
Déplacement (mm)
100
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Taille tube
25 mm
DistributorGroup
End Effectors
Fonction de produit
Outillage Robotique
283-HTS_TARIFF_CODE
84799070
283-COUNTRY_OF_ORIGIN
GB
Type de produit
Cloison
Gammes de produits
Supports Détecteur Double Tôle
Back to Top