CPI-DBD-42-SCMB-150M-HD
CPI-DBD-42-SCMB-150M-HD
Vakuumsauger mit Anbindung, gefedert
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Hub (in)
6
Länge (in)
14.09
Rohrdurchmesser (in)
0.98
Gewicht (lb)
6.97
Rohrdurchmesser (mm)
25
Länge (mm)
357.9
Sensordurchmesser (mm)
42
Hub (mm)
150
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Gewicht (kg)
3.16
Rohr Durchmesser
25 mm
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktreihe
Gefederte Saugerhalter Fur Doppelrohteilerkennung
Produkt Typen
Saugerechtsschwenkendalter
Produktfunktion
Robotertooling
Back to Top