CPI-DBD-42-SCMB-150M-HD
CPI-DBD-42-SCMB-150M-HD
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
14.09
Déplacement (in)
6
Poids (lb)
6.97
Diametre tube (in)
0.98
Longueur (mm)
357.9
Imperial or Metric Product
Métrique
Déplacement (mm)
150
Poids (kg)
3.16
Diametre tube (mm)
25
Diamètre du capteur (mm)
42
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Gammes de produits
Supports Détecteur Double Tôle
Type de produit
Cloison
Taille tube
25 mm
DistributorGroup
End Effectors
Fonction de produit
Outillage Robotique
Back to Top