CPI-DBD-42-SCMB-400E-HD
CPI-DBD-42-SCMB-400E-HD
Vakuumsauger mit Anbindung, gefedert
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
6.75
Hub (in)
4
Länge (in)
12.12
Rohrdurchmesser (in)
1.00
Rohrdurchmesser (mm)
25.4
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Sensordurchmesser (mm)
42
Länge (mm)
307.9
Gewicht (kg)
3.06
Hub (mm)
100
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Rohr Durchmesser
1,00 in
Produktfunktion
Robotertooling
Produkt Typen
Saugerechtsschwenkendalter
Produktreihe
Gefederte Saugerhalter Fur Doppelrohteilerkennung
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top