CPI-DBD-42-SCMB-400E-HD
CPI-DBD-42-SCMB-400E-HD
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
6.75
Longueur (in)
12.12
Déplacement (in)
4
Diametre tube (in)
1.00
Longueur (mm)
307.9
Diametre tube (mm)
25.4
Déplacement (mm)
100
Diamètre du capteur (mm)
42
Imperial or Metric Product
Impérial
Poids (kg)
3.06
Type de produit
Cloison
Fonction de produit
Outillage Robotique
Gammes de produits
Supports Détecteur Double Tôle
DistributorGroup
End Effectors
Taille tube
1.00 po
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Back to Top