CPI-DBD-42-SCMB-600E-HD
CPI-DBD-42-SCMB-600E-HD
Vakuumsauger mit Anbindung, gefedert
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
1.00
Hub (in)
6
Gewicht (lb)
6.97
Länge (in)
14.09
Gewicht (kg)
3.16
Sensordurchmesser (mm)
42
Rohrdurchmesser (mm)
25.4
Länge (mm)
357.9
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Hub (mm)
150
Rohr Durchmesser
1,00 in
Produktreihe
Gefederte Saugerhalter Fur Doppelrohteilerkennung
Produktfunktion
Robotertooling
Produkt Typen
Saugerechtsschwenkendalter
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top