CPI-DBD-42-SCMB-600E-HD
CPI-DBD-42-SCMB-600E-HD
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
Déplacement (in)
6
Longueur (in)
14.09
Diametre tube (in)
1.00
Poids (lb)
6.97
Déplacement (mm)
150
Imperial or Metric Product
Impérial
Longueur (mm)
357.9
Diamètre du capteur (mm)
42
Diametre tube (mm)
25.4
Poids (kg)
3.16
Type de produit
Cloison
DistributorGroup
End Effectors
Gammes de produits
Supports Détecteur Double Tôle
Fonction de produit
Outillage Robotique
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Taille tube
1.00 po
Back to Top