CPI-DBD-42-SCMC-150M
CPI-DBD-42-SCMC-150M
Vakuumsauger mit Anbindung, gefedert
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
14.21
Rohrdurchmesser (in)
1.57
Gewicht (lb)
2.08
Hub (in)
6
Sensordurchmesser (mm)
42
Rohrdurchmesser (mm)
40
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Länge (mm)
369.9
Hub (mm)
150
Gewicht (kg)
0.94
Produktfunktion
Robotertooling
Rohr Durchmesser
40 mm
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Rohrbefestigung
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
Gefederte Saugerhalter Fur Doppelrohteilerkennung
Back to Top