CPI-DBD-42-SCMC-150M
CPI-DBD-42-SCMC-150M
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Déplacement (in)
6
Poids (lb)
2.08
Longueur (in)
14.21
Diametre tube (in)
1.57
Diamètre du capteur (mm)
42
Poids (kg)
0.94
Diametre tube (mm)
40
Longueur (mm)
369.9
Déplacement (mm)
150
Imperial or Metric Product
Métrique
Type de produit
Montage á tube
Taille tube
40 mm
Distributor Group - FR
Prehenseurs
DistributorGroup
End Effectors
Gammes de produits
Supports Détecteur Double Tôle
Fonction de produit
Outillage Robotique
Back to Top