CPI-DBD-54-SCM10-200E
CPI-DBD-54-SCM10-200E
Vakuumsauger mit Anbindung, gefedert
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
1.87
Länge (in)
12.12
Hub (in)
2
Länge (mm)
307.8
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Sensordurchmesser (mm)
54
Gewicht (kg)
0.85
Hub (mm)
50
Produkt Typen
Verlängerung
Produktreihe
Gefederte Saugerhalter Fur Doppelrohteilerkennung
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top